Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Systém svetlometov ArenaVision LED je inovatívne riešenie LED osvetlenia ihrísk, ktoré podporuje najnovšie štandardy televízneho vysielania. ArenaVision LED, navrhnutá výhradne pre športoviská a viacúčelové priestory, ponúka vynikajúcu kvalitu svetla, efektívny tepelný manažment a dlhú životnosť. V kombinácii s ovládacími aplikáciami, ako je napríklad systém riadenia osvetlenia Interact Sports, môže systém ArenaVision LED zjednodušiť dodanie správneho osvetlenia pomocou plánovania alebo úprav v reálnom čase. Môže sa použiť na vytváranie jednotlivých svetelných šou pred hlavnou udalosťou, počas nej aj po nej. Pre zabezpečenie optimálneho použitia v interiéri aj exteriéri zahŕňa rad svetlometov dve verzie z jednodielneho tlakovo liateho puzdra s 2 a 3 LED zdrojmi. Tieto verzie fungujú aj s externým napájacím boxom – samostatným na použitie v určitej vzdialenosti od svetlometu (verzia BV) alebo predmontovaným na montážnu konzolu svetlometu (verzia HGB). Táto externá skrinka napájača zaisťuje jednoduchú montáž a nižšie počiatočné náklady.
Výhody
Maximálna flexibilita dizajnu pre rôzne architektúry štadiónov a vysokú kvalitu osvetlenia – v súlade s medzinárodnými vysielacími normami pre všetky druhy športov
Jediný vysokovýkonný napájač DMX so stupňom ochrany IP66 umožňuje pripojenie svetlometu ArenaVision LED do systému správy osvetlenia Interact Sports, čím umožňuje diaľkové ovládanie svetla a vytváranie dynamických svetelných šou
Vlastnosti
Jednodielne teleso z tlakovej liatiny so stupňom ochrany IP66 proti prachu a vode
Široká škála asymetrickej a symetrickej optiky zaisťuje nízke oslnenie a najvyššiu rovnomernosť osvetlenia vo svojej triede, presahujúc požiadavky všetkých typov štandardov úrovne športového osvetlenia