Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo large

Náhrada 1:1 za staršie svietidlá pre každý projekt, v ktorom na svetle skutočne záleží

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Svietidlo CoreLine tempo large napĺňa prísľub radu CoreLine, že bude poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné svietidlá. Úzka škála možností uľahčuje nájdenie tej najlepšej náhrady za výbojky HID 150 W, 250 W a 400 W so zachovaním intenzity osvetlenia. Rad svetlometov CoreLine tempo large ponúka svetelné toky pre mnohé rôzne oblasti použitia, rovnako ako sortiment vysokovýkonnej asymetrickej a symetrickej optiky. Na uľahčenie montáže je k dispozícii univerzálna montážna konzola v tvare U a vonkajší trojpólový konektor na rýchle pripojenie. Ide o ideálne riešenie pre vonkajšie priestory, napríklad pri osvetlení priemyselných či komerčných areálov, parkovísk svetlometmi.

Výhody

  • Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri súčasnej úspore energie

  • Vysoko kvalitný veľký svetlomet bvp130 tempo

Vlastnosti

  • Každé štandardné vyžarovanie svetla platformy Ledgine O, hodnoty svetelného toku od 21 000 lm do 30 000 lm

  • Možnosti úpravy na umiestnenie pri mori a ochrany na použitie v blízkosti plaveckých bazénov.

Použitie

  • Vnútorné viacúčelové telocvične a plavecké bazény
  • Vonkajšie rekreačné športoviská, napr. basketbalové ihriská atď.
  • Prístavy, letiská, parkoviská

Súbory na stiahnutie