Slovensko - Slovenčina

Philips Coreline tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Popis produktu

Floodlight, Hliník, Sivá, Sivá hliníková (RAL9007), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Externý konektor

Objednávkový kód: 912300023660
Úplný objednávkový kód: 871869909639700

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Áno
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Rad

Produkt