Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Vysokokvalitné a efektívne osvetlenie navrhnuté pre vynikajúce výsledky v náročných prostrediach

Informácie o radoch produktov

Popis

GentleSpace gen4 je dokonalé riešenie osvetlenia pre priemyselné prostredie a vnútorné športové zariadenia. Prevyšuje očakávania tým, že zabezpečuje vynikajúcu kvalitu svetla, zlepšuje bezpečnosť a produktivitu zamestnancov a spĺňa všetky príslušné bezpečnostné predpisy. GentleSpace gen4 je osvetlenie navrhnuté s dôrazom na dlhú životnosť, zníženie frekvencie zásahov, menej problémov a nižšie náklady na údržbu, vďaka čomu je ideálne na inštaláciu na vysoké stropy. Jeho energeticky efektívny dizajn znižuje prevádzkové náklady, ponúka maximálnu efektivitu použitia a atraktívne celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Tento rad produktov ponúka širokú škálu typov optiky, uhlov vyžarovania (od veľmi úzkych po široké), svetelných účinností a možností pripojenia. S GentleSpace gen4 môžete ľahko vytvoriť riešenie osvetlenia na mieru pre každú aplikáciu s vysokým stropom. Jeho moderný plochý dizajn uľahčuje inštaláciu, čistenie a údržbu. Dizajn s jedným optickým prvkom prináša vynikajúci výkon. Rôzne možnosti montáže a konektory, ako napríklad vopred namontovaný konektor IP65, umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Robustný dizajn umožňuje odolávať náročným podmienkam vo všetkých druhoch prostredí. Môžete si vybrať z rôznych materiálov tienidla/rámu, vrátane špecializovaných variantov pre extrémne teploty (XT), nebezpečné oblasti (ATEX 2/22) a športové použitia. Svietidlo GentleSpace gen4 navyše ponúka pokročilé možnosti pripojenia. Je pripravený na použitie v pripojených osvetľovacích systémoch, ako je Interact. Spoľahlivé a efektívne osvetlenie s inteligentnou konektivitou je dokonalou voľbou pre lepšiu budúcnosť. Vyberte si trvanlivosť, recyklovateľnosť a zamerajte sa na udržateľnosť so svietidlom GentleSpace gen4, riešením osvetlenia na vysoké stropy, ktoré sa riadi princípmi obehového hospodárstva. Svietidlo je opraviteľné a všetky informácie máte na dosah ruky prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Či už hľadáte spoľahlivé riešenie „nasaďte a zabudnite“ alebo také, ktoré sa dá po inštalácii prispôsobiť a ovládať, GentleSpace gen4 je pre vás tou správnou voľbou.

Výhody

  • Robustný dizajn vytvorený tak, aby odolal drsným podmienkam vo všetkých druhoch prostredia

  • Kompaktná architektúra produktu, odolná voči vysokým nárazom (IK08), vode a prachu (IP65)

Vlastnosti

  • Výnimočný výkon s verziami UltraEfficient (UE, 189 lm/W) a High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Dlhá životnosť 100 000 hodín pri L85

Použitie

  • Výrobné miesta (od potravín a nápojov až po ťažký priemysel)
  • Sklady a logistické centrá
  • Vnútorné športové zariadenia, bazény a výstavné haly

Súbory na stiahnutie