România - Română

Philips StoreSet Evo

StoreSet Evo: Iluminat sustenabil pentru magazinele viitorului

Produse

Produs Compară
124
9.200
3000
74
Nu se aplica
134
6.700
3000
50
Nu se aplica
124
9.200
3000
74
Nu se aplica
134
6.700
3000
50
Nu se aplica
152
8.700
3000
59
Nu se aplica
152
8.700
3000
59
Nu se aplica
152
8.700
3000
59
Nu se aplica
157
6.600
3000
43
Nu se aplica

Informații despre familia de produse

Descriere

StoreSet Evo combină designul subțire, contemporan și distribuția uniformă a luminii, cu o gamă largă de sisteme optice OptiSuit pentru diverse aplicații. Acest sistem îndeplinește criteriile noastre stricte de iluminat pentru circularitate, creând o ambianță plăcută în magazin și contribuind în același timp la obiectivele dumneavoastră de sustenabilitate. StoreSet Evo poate fi utilizat într-o gamă largă de aplicații de retail: poate fi conectat cu ușurință la șine electrice, la structura de bază Maxos fusion sau la tavane aparente.

Avantaje

  • Aspect atrăgător: designul subțire și contemporan al StoreSet Evo se îmbină discret cu aspectul magazinului dumneavoastră

  • Ușor de instalat: Suspendarea cu un singur punct a șinei centrale cu rotație vă oferă o flexibilitate completă la instalarea, repoziționarea și întreținerea aparatelor de iluminat.

Caracteristici

  • Designul subțire și contemporan se îmbină perfect în interioarele magazinelor

  • Calitate remarcabilă a luminii cu cea mai bună eficiență din clasa sa

Aplicații

  • Industria alimentară și magazinele mari
  • Supermarketuri și hipermarketuri

Avertizare și securitate

  • Carcasa și suprafețele optice trebuie curățate numai cu o lavetă fără scame și fără detergenți. În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească.

Descărcări