România - Română

Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Alb

SM515T 66S/830 PSU A20 WH

Descrierea produsului

Track panel, 575x196 mm, Plastic, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102665
Cod de comandă complet: 872016958613000

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102665 ro_RO pdf 373.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imagini

Product-Photographs-910505102665_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505102665_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 WH LDT