Philips StoreSet Evo, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Negru
SM515T 66S/830 WIA A20 BK HE
Descrierea produsului
575x196 mm, Plastic, Negru, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate -