România - Română

Philips StoreSet Evo, track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Negru

SM515T 66S/830 PSU A20 BK

Descrierea produsului

track panel, 575x196 mm, Plastic, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Axă asimetrică în oglindă cu unghi de 20°, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 910505102668
Cod de comandă complet: 872016958619200

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani