Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Transparent, Negru

SM515T 90S/830 WIA WB BK HE

Descrierea produsului

Track panel, 575x196 mm, Plastic, Negru, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Șină

Cod de comandă: 58633800
Cod de comandă complet: 872016958633800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102675 ro_RO pdf 430.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Imagini

Product-Photographs-910505102675_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102675_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE LDT