Philips TrueSlim
TrueSlim: aparat de iluminat LED subțire, cu adevărat sustenabil, pentru tavane speciale
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Arhitecții au nevoie de o soluție de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a spațiului pe care îl îmbunătățesc. TrueSlim este o ofertă care îndeplinește cerințele de flexibilitate pentru integrarea în tavan, fiind potrivită pentru tipurile de tavan InterAlu și Haufe. Specificatorii și integratorii de tavane au nevoie de aparate de iluminat care economisesc energie, oferind în același timp nivelul potrivit de lumină pentru a se încadra într-o anumită dimensiune a tavanului. Nu numai că respectă standardul WELL Building pentru lumină, dar TrueSlim are și un rating UGR<19, ceea ce asigură conformitatea cu toate normele pentru birouri (OC). Aceste aparate de iluminat din familie sunt disponibile în diferite lungimi și puteri luminoase. Oferă flexibilitate supremă de proiectare și posibilități nelimitate. Aparatele de iluminat TrueSlim sunt, de asemenea, sustenabile, cu o eficiență de până la 110 lm/W, o durată de viață de L90 la 50.000 de ore și opțiunea de upgrade la conectivitate și control wireless.
Avantaje
Iluminat ce respectă cerințele pentru birouri
Capabilități de birou inteligent, scalabile și pregătite pentru viitor
Caracteristici
Iluminare uniformă cu control excelent al orbirilor (UGR<19, L65<3000cd/m2)
Aparatul de iluminat este special conceput pentru utilizarea în tavane lamelare liniare
Aplicații
Avertizare și securitate
Produsul este IP20 și, ca atare, nu este protejat împotriva pătrunderii apei. Prin urmare, vă recomandăm insistent ca mediul în care urmează să fie instalat aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.
În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă.