Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 575x21 mm; H41 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 17S/840 PSED W5 L60 BK
Descrierea produsului
In between ceiling lamellas, 575x21 mm; H41 mm, Oțel, Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, compatibilă c.c. pentru iluminat central de urgență (integrată), 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascicul luminos foarte larg, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani