România - Română

Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 61 W, 1135x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 2X34S/840 PSED W5 L120 BK

Descrierea produsului

In between ceiling lamellas, 1135x21 mm; H41 mm, Oțel, Negru, Vopsire cu pulbere pe un strat, Suport, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, compatibilă c.c. pentru iluminat central de urgență (integrată), 3400 lm, 61 W, 111 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascicul luminos foarte larg, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505105762
Cod de comandă complet: 872016963027700

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product