Philips LuxSpace Accent Compact, reglabil

Un spot puternic și discret, cu accent pe sustenabilitate

Produse

Produs Compară
134
1.650
3000
11,8
22
103
2.000
2200
19,2
22
81
2.000
3000
25
22
120
2.000
3000
16,6
22
131
2.600
2700
19,6
22
136
2.700
3000
19,6
22
133
2.800
3000
20,5
22
131
2.700
3000
20,5
22

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu LuxSpace Accent Compact, reglabil, administratorii de magazine și clădiri se pot bucura de beneficiile calității superioare a luminii și eficienței energetice de top ale sistemului optic PerfectAccent într-un design al spoturilor minimalist și neutru. Puternic și discret, LuxSpace Accent integrează un flux luminos mare cu un factor de formă compact. Montarea și instalarea sunt simple, datorită dimensiunilor sale mici. Întreținerea și upgrade-urile sistemelor optice sunt rapide și nu necesită scule. În plus, spoturile sunt certificate pentru iluminat circular și oferă numeroase opțiuni de integrare de sisteme și de reglare a intensității luminoase, cu fir sau wireless. LuxSpace Accent Compact, reglabil, permite rotirea și înclinarea bidirecțională a capului spotului, pentru un maximum de flexibilitate în ceea ce privește orientarea luminii. Rețetele de LED-uri pentru alimente proaspete sunt disponibile pentru o durată de viață prelungită și o prezentare vizuală mai bună a alimentelor, reducând risipa de alimente și crescând vânzările. Consultați paginile catalogului pentru Modă și Alimente pentru a afla mai multe detalii despre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost și Champagne.

Avantaje

  • Mai multă strălucire și un confort vizual sporit pentru cumpărători cu sistemul optic PerfectAccent

  • Cea mai bună eficiență din clasă la reducerea amprentei de carbon și economisirea de energie

Caracteristici

  • RS771B oferă un flux maxim ridicat (4900 lm) într-o carcasă foarte compactă, cu dimensiuni integrate limitate

  • Disponibil cu reflectoarele cu eficiență ridicată Perfect Accent

Aplicații

  • Magazine universale
  • Supermarketuri și hipermarketuri
  • Birouri și industrie hotelieră

Avertizare și securitate

  • Toate datele fotometrice sunt calculate fără geam față opțional. Fluxul trebuie redus cu 3,5% la utilizarea unui geam față

  • Curățarea sistemului optic este permisă doar cu aer sub presiune. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu niveluri ridicate de praf, se recomandă cu tărie utilizarea unui geam față opțional, deoarece poate fi curățat cu o lavetă (uscată) din microfibre.

Descărcări