Philips LuxSpace Accent Compact, reglabil, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS771B 27S/827 PSU-E WB WH
Descrierea produsului
Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascicul luminos larg, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani
- Scor de sustenabilitate
- Signify Circle