Philips LuxSpace Accent Compact, reglabil, Recessed, 19.2 W, D125 mm, 2000 lm, Rosé, 2200 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb, IP20
RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Descrierea produsului
Recessed, D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Încastrat, Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2000 lm, 19.2 W, 103 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani