Philips LuxSpace Accent Compact, reglabil, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Fascicul luminos îngust, Reflector PerfectAccent, Alb, IP20
RS771B 20S/830 PSU-E NB WH
Descrierea produsului
D125 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascicul luminos îngust, Reflector PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Clasă de întreținere Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
- Perioadă de garanţie 5 ani
- Scor de sustenabilitate Unclassified