Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: iluminat stradal solar integrat, multi-funcțional și conectat

Produse

Produs Compară
148
2.706
3000
≥70
18,3
153
5.378
3000
≥70
35,1
144
3.597
3000
≥70
25
147
7.120
3000
≥70
48,4
158
2.707
4000
≥70
17,1
165
5.384
4000
≥70
32,7
155
3.600
4000
≥70
23,3
158
7.134
4000
≥70
45,1

Informații despre familia de produse

Descriere

Iluminatul stradal solar SunStay Pro gen2 facilitează ca niciodată atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Cu un panou solar integrat și opțiune pentru panou fotovoltaic vertical suplimentar, baterie cu ferofosfat de litiu (LFP), aceste lumini stradale solare oferă, de asemenea, opțiuni de încărcător pentru funcționare independentă (off-grid) și hibridă. Sunstay Pro gen2 vine într-o gamă largă de temperaturi de culoare, cu rețete de lumină dedicate care ajută la păstrarea cerului întunecat. Toate într-un design distinctiv al carcasei lămpii cu o carcasă din aluminiu robustă, durabilă (PDC). Astfel, puteți aduce lumină în zonele fără acces la rețeaua electrică pentru anii următori. Iluminatul solar SunStay Pro gen2 folosește cea mai recentă tehnologie LED pentru o durată de viață îndelungată, de 100.000 de ore, cu cea mai bună întreținere din clasă la un flux luminos L95. Stuțul pentru montare pe stâlp, proiectat special, oferă diferite unghiuri de înclinație și opțiunea de montare laterală și în vârful stâlpului. Cu platforma optică Ledgine O puteți mări distanța dintre stâlpi pentru a reduce costul total de exploatare într-o gamă largă de aplicații. Sunstay Pro gen2 este conceput pentru o instalare rapidă și simplă, cu un sistem de trecere a cablului reproiectat și acces de sus în jos, fără unelte, la componentele echipamentului, pentru o capacitate îmbunătățită de întreținere. Și, datorită etichetei de service/ Service Tag Philips, aveți acces la toată documentația de care aveți nevoie la fața locului. Sunt disponibile opțiuni de conectivitate și de reglare a intensității luminoase, inclusiv montarea unui senzor de mișcare radar pentru creșterea automată a nivelurilor de lumină atunci când este detectată prezența. Există, de asemenea, opțiunea de a grupa și controla luminile învecinate printr-o rețea mesh pentru a crește nivelurile de lumină în cazul detectării prezenței sau activității. În plus, iluminatul solar VGP726 SunStay Pro gen2 este System Ready, așadar în viitor poate fi asociat oricând cu sisteme de gestionare a iluminatului precum Interact City. Alegerea all-in-one pentru azi și mâine.

Avantaje

  • Iluminați zonele fără acces la rețeaua electrică;

  • Conservați peisajele (fără șanțuri de cablare)

Caracteristici

  • Baterie cu ferofosfat de litiu, care poate fi înlocuită, pentru o durată lungă de viață și operațiuni fără bătăi de cap

  • Alegeți din peste 40 de fascicule, opțiuni de optice interne

Aplicații

  • Piste pentru biciclete, zone pietonale și treceri de pietoni
  • Străzi urbane și rezidențiale, sensuri giratorii, parcuri și locuri de joacă, zone comerciale
  • Zone industriale, zone de parcare, benzinării, aeroporturi, porturi, zone de transport public

Avertizare și securitate

  • Pentru a asigura o performanță și o autonomie adecvate pentru iluminatul stradal, calculul dimensionării solare trebuie făcut de o echipă Signify instruită sau de un partener instruit de către echipa Signify

  • Pentru o performanță eficientă a iluminatului stradal solar, panoul fotovoltaic trebuie expus la soare toată ziua și nu trebuie instalat în umbră

Descărcări