România - Română

Philips Proiector Ledinaire de mare putere

Calitate dovedită. Instalare fără efort. Ori de câte ori aveți nevoie, alegerea dumneavoastră de încredere și accesibilă pentru orice lucrare

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Cauți un proiector puternic și fiabil pentru nevoile tale de iluminat exterior? Căutarea a luat sfârșit, datorită reflectorului Ledinaire de mare putere! Cu o putere luminoasă de până la 60.000 lm, acest reflector este foarte puternic. Tehnologia sa LED de înaltă calitate asigură o eficiență energetică excepțională, cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W. Proiectorul Ledinaire de mare putere se mândrește și cu o durabilitate impresionantă, cu o clasă de protecție de clasa I și un indice de protecție IP65. Construcția sa robustă și gradul de protecție IK08 îl fac potrivit chiar și pentru cele mai dificile medii exterioare. Reflectorul nostru oferă o lumină puternică și naturală, care îmbunătățește aspectul și atmosfera oricărui spațiu exterior. Și datorită distribuției simetrice a luminii, este ideală pentru fațadele clădirilor și iluminatul zonelor. Poți fi sigur că sistemul tău de iluminat va fi fiabil și constant. Proiectorul Ledinaire de mare putere este disponibil în patru dimensiuni diferite. Cu suportul de montare universal înclinat și cablul preasamblat, instalarea este rapidă și ușoară. Așadar, modernizați-vă astăzi sistemul de iluminat exterior cu proiectorul Ledinaire de mare putere - combinația perfectă între putere, eficiență și stil.

Avantaje

  • Flux luminos ridicat: Cu un flux luminos de până la 60.000 lm și o toleranță de flux luminos de +/-10%, acest proiector oferă iluminat puternic și fiabil pentru o gamă largă de aplicații exterioare.

  • Eficiență energetică: Tehnologia LED utilizată în acest proiector asigură o eficiență energetică excepțională, cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W și un factor de putere de >0,9. Acest lucru te ajută să economisești bani la facturile de energie electrică, reducând în același timp amprenta ta de carbon.

Caracteristici

  • Flux luminos ridicat de până la 60.000 lm cu o toleranță de +/-10%

  • Tehnologie LED eficientă energetic cu o eficacitate a sistemului de 120 lm/W și un factor de putere de >0,9

Aplicații

  • Poduri, monumente și fațade
  • Arene și zone sportive
  • Peisagistică
  • Fațade clădiri, magazine
  • Grădini, pasaje subterane
  • Panouri publicitare
  • Zone exterioare, parcări
  • Fațade magazine
  • Împrejurimi depozite
  • Unități sportive municipale multifuncționale sau terenuri sportive de recreere mici

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Proiector Ledinaire de mare putere ro_RO pdf 437.3 kB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 725.9 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 735.9 kB

Imagini

Family-Photographs-Proiector Ledinaire de mare putere
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Pluginuri software

Family-IES-Proiector Ledinaire de mare putere
Mai multe active - Software Plugins