România - Română

Philips Proiector Ledinaire de mare putere, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Simetric

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Descrierea produsului

496 mm x 52mm, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu și gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 6 J, Clasa de siguranță I, 4/4 kV kV, Cablu de 1,0 m fără conector cu 3 pini, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401843987
Cod de comandă complet: 872016976647199

Specificații

  • Cod familie lămpi
    -
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs