Philips Proiector Ledinaire de mare putere, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Simetric
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB
Descrierea produsului
556 mm x 52mm, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu și gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 6 J, Clasa de siguranță I, 4/4 kV kV, Cablu de 1,0 m fără conector cu 3 pini, Cablu/fire fara conector
Specificații
- Cod familie lămpi -
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani