România - Română

Philips Proiector Ledinaire de mare putere, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Simetric

BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB

Descrierea produsului

692 mm x 52mm, Aluminiu turnat sub presiune, Aluminiu și gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 6 J, Clasa de siguranță I, 6/4 kV kV, Cablu de 1,0 m fără conector cu 3 pini, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401844287
Cod de comandă complet: 872016976650199

Specificații

Cod familie lămpi
-
Număr de unități de echipament
2 unităţi
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB txt 3.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401844287 ro_RO pdf 254.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Imagini

Product-Photographs-911401844287_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401844287_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB ldt 1.1 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 500W pdf 1.0 MB