Philips CoreLine Tempo Large

Înlocuiește 1:1 proiectoarele HID pentru fiecare proiect în care lumina contează cu adevărat

Utilizați butonul configurează acum pentru a vă personaliza corpul de iluminat sau alegeți unul dintre produsele preconfigurate de mai jos.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CoreLine Tempo Large respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. O gamă restrânsă de opțiuni facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru lămpile HID de 150 W, 250 W și 400 W. Gama de reflectoare CoreLine Tempo Large oferă pachete de fluxuri luminoase pentru multe domenii de aplicare diferite, precum și o gamă de sisteme optice asimetrice și simetrice de înaltă performanță. Instalarea este facilitată datorită suportului de montare universal în formă de U și a conectorului rapid extern cu 3 poli. Este o soluție ideală pentru zonele exterioare, cum ar fi proiectoarele Tempo pentru zone industriale/comerciale, parcări etc.

Avantaje

  • Aceleași niveluri de lumină ca soluția dumneavoastră convențională existentă, economisind în același timp energie

  • Proiector de înaltă calitate BVP130 Tempo Large

Caracteristici

  • Toate variantele standard de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O, fluxuri luminoase de la 21.000 lm până la 30.000 lm

  • Sunt disponibile opțiuni rezistente la acțiunea mediului salin generate de apele mărilor și a mediului agresiv din piscine

Aplicații

  • Săli de sport polivalente și piscine acoperite
  • Terenuri de sport de agrement în aer liber, de exemplu terenuri de baschet etc.
  • Porturi, aeroporturi, parcări

Descărcări