Portugal - Português

Philips Rebordo StoreFlux gen3, Gridlight, single spot head, 35 W, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco, IP20

GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH

Descrição do Produto

Gridlight, single spot head, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4200 lm, 35 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 910505102204
Código de encomenda completo: 872016901223300

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto