Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Refletor facetado, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19

Descrição do Produto

D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Conector de encaixe, 4 polos

Código de encomenda: 911401552432
Código de encomenda completo: 872016950291899

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product