Philips Downlight CoreLine gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Refletor facetado, IP20
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19
Descrição do Produto
D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Conector de encaixe, 4 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Montagem Encastradas
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos