Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, Refletor facetado, IP20/54

DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54

Descrição do Produto

D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2000 lm, 20.4 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Refletor facetado, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos

Código de encomenda: 910505103612
Código de encomenda completo: 872016910912400

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product