Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Refletor facetado, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Descrição do Produto

D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1000 lm, 14.9 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Refletor facetado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica

Código de encomenda: 910505103604
Código de encomenda completo: 872016910904900

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto