Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401897982
Código de encomenda completo: 871951454816999

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product