Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D68 mm, 1000 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/65
RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos