Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 750 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/65

RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401822484
Código de encomenda completo: 871951494098799

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product