Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 10.2 W, D68 mm, 1080 lm, 4000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS156B LED9-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1080 lm, 10.2 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401821384
Código de encomenda completo: 871951494087199

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product