Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 51 W, 10000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 90°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 90°, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 30636400
Código de encomenda completo: 872110330636400

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB txt 5.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401553645 pt_PT pdf 627.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401553645_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401553645_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB IES
Ficheiro Revit
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB 911401553645 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB