Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Abertura de feixe 55°, H4, IP65, IK05

BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinzento, Cinza basalto (RAL7012), Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Superfície, Suspensas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor SNH (R) 210, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abertura de feixe 55°, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK05 | 0,7 J, Classe de segurança I, Conector de parafuso

Código de encomenda: 911401553545
Código de encomenda completo: 872110330663000

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product