Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A gama CoreLine Highbay Gen5 cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de alta qualidade. Uma luminária fiável e altamente eficiente com uma vida útil muito longa, proporciona grande poupança de energia e requer menos manutenção. Ao mesmo tempo, a luminária CoreLine Highbay é muito fácil de manusear. Pode ser instalada na rede existente e a ligação elétrica é uma tarefa simples, não sendo necessário abrir a luminária para realizar a instalação nem um conector IP65 externo. Com a seleção de dois ângulos de feixe: estreito e largo, pode ajustar o seu plano de iluminação para adaptar às suas necessidades exatas. Esta gama também inclui luminárias Interact Ready com comunicações sem fios integradas e sensores de movimento e luz natural integrados. Assim, a gama CoreLine Highbay Gen5 está pronta a ser utilizada com qualquer sistema de iluminação conectada Interact.
Benefícios
Poupa em custos energéticos e de manutenção
Instalação fácil: um único gancho de suspensão e ao conector externo, suporte de montagem adicional para maior flexibilidade
Características
Longa vida útil e elevada eficiência: 50 000 horas com fluxo a 80% como mínimo, em comparação com o nível inicial; até 160 lm/W
Seleção de opções de feixe: estreito e largo, para brilho reduzido sem acessórios adicionais