Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Feixe estreito, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe estreito, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified