Portugal - Português

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/840 PSD WB

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Cinza, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 3 polos

Código de encomenda: 911401629908
Código de encomenda completo: 871951495573800

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB txt 4.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401629908 pt_PT pdf 514.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401629908_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401629908_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401629908 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/840 PSD WB LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB