A CoreLine tempo large cumpre a promessa da CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de utilizar e de elevada qualidade. Uma gama limitada de opções torna mais fácil encontrar a melhor alternativa lux-por-lux para lâmpadas HID de 150W, 250W e 400W. A gama de projetores CoreLine tempo large oferece pacotes de lúmenes para diversas áreas de aplicação, bem como uma escolha de óticas assimétricas e simétricas de elevado desempenho. A instalação é facilitada pelo suporte de montagem universal em U e pelo conector rápido externo de 3 polos. É uma solução ideal para áreas exteriores, como projetores Tempo para zonas industriais/comerciais, parques de estacionamento, etc.
Permite substituir uma a uma as luminárias convencionais, de forma simples
Baixo consumo: poupanças aprox. de 50% em comparação com a tecnologia convencional
Projetor com tecnologia LED para iluminação geral, com um desenho robusto e de fácil instalação
Materiais: corpo de alumínio injetado, óticas em PMMA; Difusor de vidro temperado, lira em alumínio e conector de 3 ou 5 polos (IP68)