Portugal - Português

Philips CoreLine Tempo grande, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Assimétrica, IP66

BVP130 LED210-4S/730 A

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 21000 lm, 153 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300057769
Código de encomenda completo: 871869990516300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED210 [LED module 21000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP130 LED210-4S/730 A txt 5.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300057769 pt_PT pdf 291.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300057769_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300057769_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Ficheiro Revit
63_PHILIPS_Coreline_tempo_large+D16:D44-BVP130.rfa zip 1.7 MB
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/730 A ULD 153.0 kB
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/730 A ROLF 178.3 kB
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/730 A LDT 19.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB