Philips CoreLine Tempo grande, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Transferências populares
Descrição do Produto
Floodlight, Alumínio, Cinza, Cinzento alumínio (RAL9007), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 16000 lm, 109 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo