Philips LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Descrição do Produto
LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E40
- Vida útil nominal 25.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LED SON-T
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos