Philips LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Descrição do Produto
LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E27
- Vida útil nominal 25.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LED SON-T
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos