Portugal - Português

Philips LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Descrição do Produto

LED SON-T, Tubular, Rede elétrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004341202
Código de encomenda completo: 872110312934500

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    25.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED SON-T
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Família

Produto