Portugal - Português

Philips LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Descrição do Produto

LED SON-T, Tubular, Somente rede elétrica, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidro, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Código de encomenda: 929003778802
Código de encomenda completo: 872016929747000

Especificações

  • Casquilho
    E40
  • Vida útil nominal
    25.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED SON-T
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Família

Produto