Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O foco MASTER LEDspot ExpertColor proporciona um ambiente acolhedor e confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Oferece uma iluminação superior com um espetro personalizado, elevado CRI e uma profunda funcionalidade de regulação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens, adequa-se a qualquer decoração de interiores com o seu visual depurado e cuidado. E com o MASTER LEDspot ExpertColor pode tirar partido da família completa ExpertColor, que também inclui as lâmpadas LEDspot MR16, LEDspot AR111 e LEDspot PAR. O MASTER LEDspot ExpertColor assegura grandes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção sem comprometer a qualidade da luz e a vida útil, o que permite aos proprietários residenciais e empresariais obter o retorno do seu investimento num curto período de tempo.
Benefícios
Crie um ambiente acolhedor e confortável com MASTER LED GU10
Solução retrofit sem complicações para uma maior eficiência energética e sustentabilidade
Características
Espectro de cor personalizado replica a cor do halogéneo
Melhor restituição cromática da sua classe, CRI 97, R9>85