Portugal - Português

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 300 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro, 76 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 70759300
Código de encomenda completo: 871869670759300

Especificações

Casquilho
GU10
Vida útil nominal
40.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDspot
Referência de medição de fluxo
Narrow Cone
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001346902 pdf 67.6 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 237.3 kB
Brochura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001346902 pt_PT pdf 309.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001346902_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001346902_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D ies 8.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB