Portugal - Português

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D

Descrição do Produto

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Vidro, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929001347002
Código de encomenda completo: 871869670761600

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    40.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001347002 pdf 70.3 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 243.2 kB
Folheto do produto
929001347002_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 684.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001347002_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929001347002_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D ies 8.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB