Produtos
| Produto | Comparar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 570 | 2700 | G9 | |||
4,8 | 570 | 3000 | G9 | |||
1,9 | 220 | 2700 | G9 | |||
1,9 | 220 | 3000 | G9 | |||
3,7 | 470 | 2700 | G9 | |||
3,7 | 470 | 3000 | G9 | |||
2,7 | 300 | 2700 | G9 | |||
4 | 480 | 2700 | G9 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Esta cápsula de tensão de rede de extremidade única para luminárias de base G9 emite uma luz direccional, tornando-a numa alternativa eficaz às lâmpadas com cápsula de halogéneo. É particularmente adequada à iluminação de tarefas em lojas, hotéis e restaurantes e é ideal para candeeiros de secretária e iluminação de arcas. Compatível com equipamentos existentes com suportes G9 e concebida para substituição adaptável de cápsulas de halogéneo, a lâmpada CorePro LEDcapsule possibilita enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção, sem comprometer a qualidade da luz.
Benefícios
Luz branca
Poupança de energia até 90% em comparação com lâmpadas de halogéneo
Características
Adaptação fácil
Duração de 15.000 horas