Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, Cápsula, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, Cápsula, 60 W, G9, 2700 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Código de encomenda: 929002055102
Código de encomenda completo: 871869965780200

Especificações

  • Casquilho
    G9
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos