Portugal - Português

Philips CorePro, LED, Cápsula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Descrição do Produto

CorePro, LED, Cápsula, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Código de encomenda: 929002059802
Código de encomenda completo: 871869965818200

Especificações

Casquilho
G9
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LED
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 180.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002059802 pt_PT pdf 659.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002059802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB