Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N

Código de encomenda: 929004820401
Código de encomenda completo: 872110308321000

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    5.060 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    4000 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    148 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências